SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6GK1901-0LB10-2AA0
Product
MM FO SC 连接器套组; 10 个双工连接器,用于 FO 电缆; 标准,拖拽,,内 和船用线缆; 提示:安装时需要 专用工具和 专业人员; 粘接和抛光技术。
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6GK1901-0LB10-2AA0
产品说明 MM FO SC 连接器套组; 10 个双工连接器,用于 FO 电缆; 标准,拖拽,,内 和船用线缆; 提示:安装时需要 专用工具和 专业人员; 粘接和抛光技术。
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2024.03.01
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 CJ / 5K2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 0.008 Kg
包装尺寸 10.80 x 17.30 x 3.20
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 0 包装
包装数量 10
其他产品信息
EAN 4019169854801
UPC 040892967289
商品代码 85367000
LKZ_FDB/ CatalogID IK-A
产品组 2452
组代码 R323
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;