SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6GK1901-1BB30-0AB0
Product
工业以太网 FastConnect RJ45 插头 145 2x 2, RJ45 插塞连接器 (10/100 Mbit/s)带 坚固的金属外壳和 FC 连接系统,用于 IE FC 电缆 2x 2; 145° 电缆出口 1 包=10 件
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6GK1901-1BB30-0AB0
产品说明 工业以太网 FastConnect RJ45 插头 145 2x 2, RJ45 插塞连接器 (10/100 Mbit/s)带 坚固的金属外壳和 FC 连接系统,用于 IE FC 电缆 2x 2; 145° 电缆出口 1 包=10 件
产品家族 IE FC RJ45 接头 2 x 2,Cat5e
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CD / 5K1
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.035 Kg
包装尺寸 6.40 x 6.80 x 5.20
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 包装
包装数量 10
其他产品信息
EAN 4019169851442
UPC 662643219401
商品代码 85366990
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 2430
组代码 R323
原产地 波兰
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2009.01.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-44-01-13
eClass 14 27-44-01-13
eClass 6 27-26-07-03
eClass 7.1 27-44-01-01
eClass 8 27-44-01-01
eClass 9 27-44-01-01
eClass 9.1 27-44-01-01
ETIM 7 EC002636
ETIM 8 EC002636
ETIM 9 EC002636
IDEA 4 4690
UNSPSC 15 39-12-14-62
|
;