IE FC RJ45 模块式插座 基础模块,带电源嵌件 更换插件用于 1 x 24 V DC 和 1 x 100 Mbit/s 接口。
商品编号(市售编号) |
6GK1901-1BE00-0AA3 |
产品说明 |
IE FC RJ45 模块式插座 基础模块,带电源嵌件 更换插件用于 1 x 24 V DC 和 1 x 100 Mbit/s 接口。
|
产品家族 |
IE FC RJ45 模块化引出线 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
CJ / 5K2 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : EAR99H |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.400 Kg |
包装尺寸 |
9.30 x 13.90 x 5.70 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4019169404853 |
UPC |
662643219050 |
商品代码 |
85366990 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
产品组 |
2452 |
组代码 |
R323 |
原产地 |
波兰 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.10.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
19-17-01-23 |
eClass |
14 |
19-17-01-23 |
eClass |
6 |
19-17-01-90 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-23 |
eClass |
8 |
19-17-01-23 |
eClass |
9 |
19-17-01-23 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-23 |
ETIM |
7 |
EC001134 |
ETIM |
8 |
EC001134 |
ETIM |
9 |
EC001134 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-01 |
|
|
|
|