SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6GK1905-0AB10
Product
PROFIBUS PA SpliTConnect M12 插座;嵌件,用于 直接将 PROFIBUS PA 现场设备连接至 SpliTConnect TAP,通过 M12 接口(插座可旋转) 1 包 = 5 件。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6GK1905-0AB10
产品说明 PROFIBUS PA SpliTConnect M12 插座;嵌件,用于 直接将 PROFIBUS PA 现场设备连接至 SpliTConnect TAP,通过 M12 接口(插座可旋转) 1 包 = 5 件。
产品家族 SpliTConnect
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CJ / 5K2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.300 Kg
包装尺寸 11.10 x 16.10 x 5.70
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 包装
包装数量 5
其他产品信息
EAN 4019169851145
UPC 662643225990
商品代码 85366990
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 2452
组代码 R323
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2005.03.03
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-17-01-23
eClass 14 19-17-01-23
eClass 6 19-17-01-90
eClass 7.1 19-17-01-23
eClass 8 19-17-01-23
eClass 9 19-17-01-23
eClass 9.1 19-17-01-23
ETIM 7 EC001134
ETIM 8 EC001134
ETIM 9 EC001134
UNSPSC 15 32-15-17-01
|
;