SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6GK1905-0EB10
Product
PROFIBUS FC M12 电缆连接器 PRO, M12 插塞连接器带 坚固的金属外壳和 FC 连接系统, 带轴向电缆转接件, 用于与 ET 200 PRO 一起使用, 插座(B-编码) 1 包 = 5 件。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6GK1905-0EB10
产品说明 PROFIBUS FC M12 电缆连接器 PRO, M12 插塞连接器带 坚固的金属外壳和 FC 连接系统, 带轴向电缆转接件, 用于与 ET 200 PRO 一起使用, 插座(B-编码) 1 包 = 5 件。
产品家族 PROFIBUS M12 和 7/8" 连接电缆/连接器
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CJ / 5K2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.040 Kg
包装尺寸 8.70 x 13.40 x 2.50
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 包装
包装数量 5
其他产品信息
EAN 4019169852326
UPC 662643424959
商品代码 85366990
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 2452
组代码 R323
原产地 波兰
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2008.07.30
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number 未提供
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-44-01-15
eClass 14 27-44-01-15
eClass 6 27-26-07-02
eClass 7.1 27-44-01-02
eClass 8 27-44-01-02
eClass 9 27-44-01-02
eClass 9.1 27-44-01-02
ETIM 7 EC002635
ETIM 8 EC002635
ETIM 9 EC002635
IDEA 4 4690
UNSPSC 15 39-12-14-13
|
建议同时购买:
3SU1002-2BN40-0AA0
转换开关,可照明, 22 mm,圆形, 塑料, 绿色, 旋钮开关,短型号, 3 个开关位置 I-O<II, 左侧定位销定位, 右侧键控式, 开关角度 2x45°, 10:30h/12h/13:30h
6ES7972-0BB52-0XA0
SIMATIC DP,连接器 针对 PROFIBUS 最多至 12 MBit/s 90° 电缆出线, 绝缘压穿连接 Fast-Connect,带 PG 编程设备插座 15.8x 59x 35.6mm(宽x高x深)
6GK1905-0EA10
PROFIBUS FC M12 插头 PRO M12 插塞连接器带 坚固的金属外壳和 FC 连接系统, 带轴向电缆转接件, 用于与 ET 200 PRO 一起使用, 针座(B-编码) 1 包 = 5 件。
6XV1870-3QH20
工业以太网 TP Cord RJ45/RJ45,CAT 6A,TP 电缆 4x2,预制,带有 2 个 RJ45 连接器,长度 2m
8WD4408-0AD
连接元件, 带端盖, 黑色, 用于管安装, 通过弹簧型端子连接,
;