SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6GK5004-2BD00-1AB2
Product
SCALANCE XB004-2 非网管型 工业以太网交换机针对 10/100 Mbit/s;用于架设 小型星状和 线状结构;LED 诊断, IP20,24V DC 电源,带 4x 10/100 Mbit/s 双绞线 接口及 RJ45 插座;2x 100 Mbit/s 多模(玻璃) 光纤端口带 SC 插座; 手册可供下载 .
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6GK5004-2BD00-1AB2
产品说明 SCALANCE XB004-2 非网管型 工业以太网交换机针对 10/100 Mbit/s;用于架设 小型星状和 线状结构;LED 诊断, IP20,24V DC 电源,带 4x 10/100 Mbit/s 双绞线 接口及 RJ45 插座;2x 100 Mbit/s 多模(玻璃) 光纤端口带 SC 插座; 手册可供下载 .
产品家族 SCALANCE XB-000 非网管型
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CM / 5N1
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 9N9999
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 0.294 Kg
包装尺寸 45.00 x 87.00 x 100.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047622286395
UPC 804766226816
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 2436
组代码 R320
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-17-01-30
eClass 14 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
;