SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6GK5008-0BA00-1AB2
Product
********* 备件 ********** SCALANCE XB008 非网管型 工业以太网交换机针对 10/100 Mbit/s;用于架设 小型星状和 线状结构;LED 诊断, IP20,24V DC 电源,带 8个 10/100 Mbit/s 双绞线 接口及 RJ45 插座; 手册可供下载 .
注意
产品不再提供。后继产品:
6GK5008-0BA10-1AB2 比较产品
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6GK5008-0BA00-1AB2
产品说明 ********* 备件 ********** SCALANCE XB008 非网管型 工业以太网交换机针对 10/100 Mbit/s;用于架设 小型星状和 线状结构;LED 诊断, IP20,24V DC 电源,带 8个 10/100 Mbit/s 双绞线 接口及 RJ45 插座; 手册可供下载 .
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2023.07.01
注意
产品不再提供。后继产品:
6GK5008-0BA10-1AB2 比较产品
后续产品信息
后续产品 6GK5008-0BA10-1AB2
后继产品说明 SCALANCE XB008 非网管型 工业以太网交换机针对 10/100 Mbit/s;用于架设 小型星状和 线状结构;LED 诊断, IP20,24V AC/DC 电源,带 8个 10/100 Mbit/s 双绞线 接口及 RJ45 插座; 手册可供下载 .
价格数据
价格组 / 总部价格组 CM / 5PC
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 0.270 Kg
包装尺寸 14.40 x 18.20 x 5.60
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169853934
UPC 未提供
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK-E
产品组 X0AG
组代码 R320
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;