SCALANCE X101-1LD IE 非管理型媒介转换器 1个 10/100 Mbit/s RJ45 端口, 1x 100 Mbit/s Single-Mode BFOC, LED 诊断,错误信号 触点含设置按钮, 冗余电源, 符合 PROFINET 的固定护套, 手册可供下载 Linux。
注意
商品编号(市售编号) |
6GK5101-1BC00-2AA3 |
产品说明 |
SCALANCE X101-1LD IE 非管理型媒介转换器 1个 10/100 Mbit/s RJ45 端口, 1x 100 Mbit/s Single-Mode BFOC, LED 诊断,错误信号 触点含设置按钮, 冗余电源, 符合 PROFINET 的固定护套, 手册可供下载 Linux。
|
产品家族 |
SCALANCE X-100 非网管型介质转换器 |
产品生命周期 (PLM) |
PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 |
PLM 有效日期 |
产品停产时间:2022.10.01 |
注意 |
|
后续产品 |
6GK5102-1GS00-2AC2 |
后继产品说明 |
SCALANCE XCM102,IE 非管理型媒介转换器 1 个 100/1000 Mbit/s RJ45 接口, 1 个 100/1000 Mbit/s SFP 接口, LED 诊断,错误信号 触点带设置按钮 冗余电源, 固定护套, 手册可供下载 . |
价格组 / 总部价格组 |
CM / 5N1 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.795 Kg |
包装尺寸 |
60.00 x 125.00 x 147.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4019169852227 |
UPC |
662643296884 |
商品代码 |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK-A |
产品组 |
2423 |
组代码 |
R320 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2008.10.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
19-17-01-32 |
eClass |
14 |
19-17-01-32 |
eClass |
6 |
19-17-01-90 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-14 |
eClass |
8 |
19-17-01-14 |
eClass |
9 |
19-17-01-14 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-14 |
ETIM |
7 |
EC001467 |
ETIM |
8 |
EC001467 |
ETIM |
9 |
EC001467 |
IDEA |
4 |
6500 |
UNSPSC |
15 |
43-20-15-53 |
|
|
|
|