SCALANCE XB112 非管理型 IE 交换机,12x 10/100 Mbit/s RJ45 端口,用于架设 小型星状和 线状结构;LED 诊断, IP20, 冗余电源, 24V AC/DC 手册可供下载 .
商品编号(市售编号) |
6GK5112-0BA00-2AB2 |
产品说明 |
SCALANCE XB112 非管理型 IE 交换机,12x 10/100 Mbit/s RJ45 端口,用于架设 小型星状和 线状结构;LED 诊断, IP20, 冗余电源, 24V AC/DC 手册可供下载 .
|
产品家族 |
SCALANCE XB-100 非网管型 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
CM / 5N1 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.442 Kg |
包装尺寸 |
482.60 x 177.00 x 43.60 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047622549681 |
UPC |
804766664458 |
商品代码 |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
产品组 |
2436 |
组代码 |
R320 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|