SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6GK5204-0BA10-2BA3
Product
SCALANCE X204IRT,受管理的 IE IRT 交换机,4个 10/100 Mbit/s RJ45 接口,错误信号触点 带有设置按钮,冗余 电源, PROFINET IO 设备, 网络管理, 集成冗余管理器, 包括电子手册在 CD-ROM,可选配 C-PLUG
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6GK5204-0BA10-2BA3
产品说明 SCALANCE X204IRT,受管理的 IE IRT 交换机,4个 10/100 Mbit/s RJ45 接口,错误信号触点 带有设置按钮,冗余 电源, PROFINET IO 设备, 网络管理, 集成冗余管理器, 包括电子手册在 CD-ROM,可选配 C-PLUG
产品家族 SCALANCE X-200IRT 网管型
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CO / 5N2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.780 Kg
包装尺寸 19.30 x 25.20 x 14.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047622680346
UPC 195125381254
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 2424
组代码 R320
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-17-01-30
eClass 14 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
;