SCALANCE XB213-3LD 可管理的 层面 2 IE 交换机 13个 10/100 Mbit/s RJ45 端口,3 个 SM FO SC 端口 1个控制台端口, 诊断 LED,冗余 电源, IEC 62443-4-2 认证; 温度范围 0°C 至 +60°C; 标准轨道安装; 默认以太网/IP。
商品编号(市售编号) |
6GK5213-3BF00-2TB2 |
产品说明 |
SCALANCE XB213-3LD 可管理的 层面 2 IE 交换机 13个 10/100 Mbit/s RJ45 端口,3 个 SM FO SC 端口 1个控制台端口, 诊断 LED,冗余 电源, IEC 62443-4-2 认证; 温度范围 0°C 至 +60°C; 标准轨道安装; 默认以太网/IP。
|
产品家族 |
SCALANCE XB-200 网管型 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
CO / 5N2 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.573 Kg |
包装尺寸 |
140.00 x 125.00 x 147.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047622229392 |
UPC |
804766027598 |
商品代码 |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
产品组 |
2456 |
组代码 |
R320 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|