SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6GK5216-4BS00-2AC2
Product
SCALANCE XC216-4C 可管理层面 2 IE 交换机; IEC 62443-4-2 认证; 12x 10/100 Mbit/s RJ45 端口;4x 1000 Mbit/s 组合端口(或者 1000 Mbit/ s SFP 或者 10/100/1000 Mbit/s RJ45 端口可用); 1x 控制台端口;诊断 LED; 冗余电源; 温度范围 -40°C 至 +70°C; 安装: 凹顶导轨/S7 型轨/墙壁; 冗余功能;办公室 特性(RSTP,VLAN,...); PROFINET IO 设备; 以太网/IP 一致性; C 型插头插槽;
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6GK5216-4BS00-2AC2
产品说明 SCALANCE XC216-4C 可管理层面 2 IE 交换机; IEC 62443-4-2 认证; 12x 10/100 Mbit/s RJ45 端口;4x 1000 Mbit/s 组合端口(或者 1000 Mbit/ s SFP 或者 10/100/1000 Mbit/s RJ45 端口可用); 1x 控制台端口;诊断 LED; 冗余电源; 温度范围 -40°C 至 +70°C; 安装: 凹顶导轨/S7 型轨/墙壁; 冗余功能;办公室 特性(RSTP,VLAN,...); PROFINET IO 设备; 以太网/IP 一致性; C 型插头插槽;
产品家族 SCALANCE XC-200 网管型
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 LU / 5C2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 9N9999
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.520 Kg
包装尺寸 140.00 x 125.00 x 150.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047622642597
UPC 804766827877
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 4D83
组代码 R320
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Silicic acid, lead salt

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-17-01-30
eClass 14 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
;