SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6GK5307-2FD00-1GA3
Product
相似图像
- - 备件 - - SCALANCE X307-2EEC;受管理的 IE 交换机,紧凑;5x 10/100 Mbit/s RJ45,2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45,2x 100 Mbit/s LC FO 接口; LED 诊断;错误信号 触点;选择键/设置键; PROFINET IO 设备;网络 管理;集成 冗余管理;办公室 特性(RSTP,VLAN,IGMP,..); C-PLUG 含在供货范围内 24V DC 电源; 防腐蚀涂层;
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6GK5307-2FD00-1GA3
产品说明 - - 备件 - - SCALANCE X307-2EEC;受管理的 IE 交换机,紧凑;5x 10/100 Mbit/s RJ45,2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45,2x 100 Mbit/s LC FO 接口; LED 诊断;错误信号 触点;选择键/设置键; PROFINET IO 设备;网络 管理;集成 冗余管理;办公室 特性(RSTP,VLAN,IGMP,..); C-PLUG 含在供货范围内 24V DC 电源; 防腐蚀涂层;
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定)
PLM 有效日期 产品宣布废止时间:2022.10.01
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 5PC
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 2.327 Kg
包装尺寸 1.00 x 1.00 x 1.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169854245
UPC 未提供
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK-E
产品组 X0AG
组代码 R320
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2010.02.15
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;