SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6GK5308-2FP10-2AA3
Product
SCALANCE X308-2LH+ 管理型 plus IE Switch,2x 1000 Mbit/s SM SC,1x 10/100/1000 Mbit/s, 7x 10/100 Mbit/s RJ45 端口, LED 诊断,错误信号 含选择/设置按钮的触点, PROFINET IO 设备,网络 管理,集成 冗余管理,办公室 特性(RSTP,VLAN,IGMP,..) C 型插头在供货范围内。
注意
作为后续产品提供 XC/XCM-300 产品组合可用。SIOS ID 109755042
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6GK5308-2FP10-2AA3
产品说明 SCALANCE X308-2LH+ 管理型 plus IE Switch,2x 1000 Mbit/s SM SC,1x 10/100/1000 Mbit/s, 7x 10/100 Mbit/s RJ45 端口, LED 诊断,错误信号 含选择/设置按钮的触点, PROFINET IO 设备,网络 管理,集成 冗余管理,办公室 特性(RSTP,VLAN,IGMP,..) C 型插头在供货范围内。
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2023.12.30
注意
作为后续产品提供 XC/XCM-300 产品组合可用。SIOS ID 109755042
价格数据
价格组 / 总部价格组 CR / 5N3
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 1.463 Kg
包装尺寸 483.00 x 127.00 x 44.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047622157466
UPC 887621782702
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 2425
组代码 R320
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2008.10.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-17-01-30
eClass 14 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
;