IWLAN 客户端, SCALANCE W734-1,RJ45, 1 个收音机, 2 R-SMA-天线连接, iFeatures Support 通过 KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n,2.4/5GHz, 毛数据率 300 Mbit/s, 2x RJ45 最大 100 Mbit/s, PoE 集成 2 端口交换机, 冗余 24 V DC,接线盒, IP30, -20... 60°C,插槽 WPA2/802.11i/e, 注意各国许可! CERT ID:MSN-W1-RJ-E2, 供货范围: 手册位于 CD-ROM 上 德语/英语, 1x 接线盒; 用于在美国/以色列之外运行 .