产品宣布 停产;IWLAN 客户端, SCALANCE W748-1 RJ45, 1 个收音机, 3 R SMA 天线接口, iFeatures support 通过 KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n,2.4/5GHz, brutto 450 Mbit/s 每台收音机, 1x RJ45 最大 1 Gbit/s,PoE, 冗余 24 V DC,接线盒, IP30,温度: -20 ...+60°C, WPA2/802.11i/e,信号触点 注意各国许可! CERT ID:RAPN-W1-RJ-E3, 包含:MPCIE-R1-ABGN-U3, 供货范围: 手册位于 CD-ROM 上 德语/英语, 2x 接线盒; 用于在美国/以色列之外运行
注意