SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6GK5748-1GD00-0AA0
Product
产品宣布 停产;IWLAN 客户端, SCALANCE W748-1 M12, 1 个收音机, 3 N CON 天线接口, iFeatures support 通过 KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n,2.4/5GHz, brutto 450 Mbit/s 每台收音机, 1x M12 最大 1 Gbit/s,PoE, 冗余 24 V DC,M12 A-编码 IP65, -20..+60°C,插槽, WPA2/802.11i/e,信号触点 注意各国许可! CERT ID:RAPN-W1-M12-E3, 包含:MPCIE-R1-ABGN-U3, 供货范围: 手册位于 CD-ROM 上 德语/英语; 螺帽 M12, 用于在美国/以色列之外运行
注意
此产品有后继产品:
6GK5766-1GE00-3DA0 比较产品
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6GK5748-1GD00-0AA0
产品说明 产品宣布 停产;IWLAN 客户端, SCALANCE W748-1 M12, 1 个收音机, 3 N CON 天线接口, iFeatures support 通过 KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n,2.4/5GHz, brutto 450 Mbit/s 每台收音机, 1x M12 最大 1 Gbit/s,PoE, 冗余 24 V DC,M12 A-编码 IP65, -20..+60°C,插槽, WPA2/802.11i/e,信号触点 注意各国许可! CERT ID:RAPN-W1-M12-E3, 包含:MPCIE-R1-ABGN-U3, 供货范围: 手册位于 CD-ROM 上 德语/英语; 螺帽 M12, 用于在美国/以色列之外运行
产品家族 室内用 SCALANCE W748 M12
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2022.05.01
注意
此产品有后继产品:
6GK5766-1GE00-3DA0 比较产品
后续产品信息
后续产品 6GK5766-1GE00-3DA0
后继产品说明 IWLAN 客户端, SCALANCE WUM766-1 1 个收音机,2.4/5 GHz, 2 N 连接接口, iFeatures 支持,通过 CLP, IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6), 1201 Mbit/s(毛重)每个收音机, 1x 10/100/1000 Mbit/s M12 插口, 冗余 24V DC,M12 L 编码 PoE, IP65,-30...+60°C,CLP-插槽, DI/DO,A 编码, 注意各国许可! CERT ID:MSAX65-W1-M12-E2, FCC ID:LYHMSAX65V1 在美国/以色列之外运行 供货范围: 接口的密封盖
价格数据
价格组 / 总部价格组 AR / 5W3
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 9N9999
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 1.990 Kg
包装尺寸 35.00 x 137.00 x 157.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169239011
UPC 887621167776
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK-A
产品组 2407
组代码 R323
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Silicic acid, lead salt

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-17-02-09
eClass 14 19-17-02-09
eClass 6 19-17-02-09
eClass 7.1 19-17-02-09
eClass 8 19-17-02-09
eClass 9 19-17-02-09
eClass 9.1 19-17-02-09
ETIM 7 EC000816
ETIM 8 EC000816
ETIM 9 EC000816
IDEA 4 6844
UNSPSC 15 43-22-26-40
|
;