产品宣布 停产;IWLAN 客户端, SCALANCE W748-1 M12, 1 个收音机, 3 N CON 天线接口, iFeatures support 通过 KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n,2.4/5GHz, brutto 450 Mbit/s 每台收音机, 1x M12 最大 1 Gbit/s,PoE, 冗余 24 V DC,M12 A-编码 IP65, -20..+60°C,插槽, WPA2/802.11i/e,信号触点 注意各国许可! CERT ID:RAPN-W1-M12-E3, 包含:MPCIE-R1-ABGN-U3, 供货范围: 手册位于 CD-ROM 上 德语/英语; 螺帽 M12, 用于在美国运行。
注意