IWLAN 访问点, SCALANCE W774-1 RJ45, 1 个收音机, 2 R-SMA-天线连接, iFeatures support 通过 KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n,2.4/5GHz, 毛数据率 300 Mbit/s, 2x RJ45 最大 100 Mbit/s, PoE 集成 2 端口交换机, 冗余 24 V DC,连接件, IP30, -20... 60°C,插槽 WPA2/802.11i/e, 注意各国许可! CERT ID:MSN-W1-RJ-E2, FCC ID:LYHMSN1V1 供货范围: 手册位于 CD-ROM 上 德语/英语, 1x 连接件; 用于在美国运行。
商品编号(市售编号) |
6GK5774-1FX00-0AB0 |
产品说明 |
IWLAN 访问点, SCALANCE W774-1 RJ45, 1 个收音机, 2 R-SMA-天线连接, iFeatures support 通过 KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n,2.4/5GHz, 毛数据率 300 Mbit/s, 2x RJ45 最大 100 Mbit/s, PoE 集成 2 端口交换机, 冗余 24 V DC,连接件, IP30, -20... 60°C,插槽 WPA2/802.11i/e, 注意各国许可! CERT ID:MSN-W1-RJ-E2, FCC ID:LYHMSN1V1 供货范围: 手册位于 CD-ROM 上 德语/英语, 1x 连接件; 用于在美国运行。
|
产品家族 |
适合控制柜的 SCALANCE W774 RJ45 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
MM / 5W2 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.621 Kg |
包装尺寸 |
156.00 x 26.00 x 127.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047622155448 |
UPC |
887621850517 |
商品代码 |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
产品组 |
2405 |
组代码 |
R323 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
19-17-02-12 |
eClass |
14 |
19-17-02-12 |
eClass |
6 |
19-17-02-01 |
eClass |
7.1 |
19-17-02-01 |
eClass |
8 |
19-17-02-01 |
eClass |
9 |
19-17-02-01 |
eClass |
9.1 |
19-17-02-01 |
ETIM |
7 |
EC000816 |
ETIM |
8 |
EC000816 |
ETIM |
9 |
EC000816 |
IDEA |
4 |
6844 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-40 |
|
|
|
|