SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6GK5774-1FX00-0AC0
Product
IWLAN 访问点, SCALANCE W774-1 RJ45, 1 个收音机, 2 R-SMA-天线连接, iFeatures support 通过 KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n,2.4/5GHz, 毛数据率 300 Mbit/s, 2x RJ45 最大 100 Mbit/s, PoE 集成 2 端口交换机, 冗余 24 V DC,接线盒, IP30, -20... 60°C,插槽 WPA2/802.11i/e, 注意各国许可! CERT ID:MSN-W1-RJ-E2, 供货范围: 手册位于 CD-ROM 上 德语/英语, 1x 接线盒; 用于在以色列运行。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6GK5774-1FX00-0AC0
产品说明 IWLAN 访问点, SCALANCE W774-1 RJ45, 1 个收音机, 2 R-SMA-天线连接, iFeatures support 通过 KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n,2.4/5GHz, 毛数据率 300 Mbit/s, 2x RJ45 最大 100 Mbit/s, PoE 集成 2 端口交换机, 冗余 24 V DC,接线盒, IP30, -20... 60°C,插槽 WPA2/802.11i/e, 注意各国许可! CERT ID:MSN-W1-RJ-E2, 供货范围: 手册位于 CD-ROM 上 德语/英语, 1x 接线盒; 用于在以色列运行。
产品家族 适合控制柜的 SCALANCE W774 RJ45
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 MM / 5W2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.611 Kg
包装尺寸 156.00 x 26.00 x 127.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047622482582
UPC 195125481350
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 2405
组代码 R323
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-17-02-12
eClass 14 19-17-02-12
eClass 6 19-17-02-01
eClass 7.1 19-17-02-01
eClass 8 19-17-02-01
eClass 9 19-17-02-01
eClass 9.1 19-17-02-01
ETIM 7 EC000816
ETIM 8 EC000816
ETIM 9 EC000816
IDEA 4 6844
UNSPSC 15 43-22-26-40
|
;