IWLAN 访问点, SCALANCE W788-2 M12, 2 个收音机, 6 N-CON-天线连接, iFeatures support 通过 KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n,2.4/5GHz, brutto 450 Mbit/s 每台收音机, 1x M12 最大 1 Gbit/s,PoE, 冗余 24 V DC,M12 A-编码 IP65, -20..+60°C,插槽, WPA2/802.11i/e, 注意各国许可! CERT ID. RAPN-W2-M12-E3, 包含:MPCIE-R1-ABGN-U3, 供货范围: 手册位于 CD-ROM 上 德语/英语, 螺帽 M12, 用于在美国/以色列之外运行 .
注意
商品编号(市售编号) |
6GK5788-2GD00-0AA0 |
产品说明 |
IWLAN 访问点, SCALANCE W788-2 M12, 2 个收音机, 6 N-CON-天线连接, iFeatures support 通过 KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n,2.4/5GHz, brutto 450 Mbit/s 每台收音机, 1x M12 最大 1 Gbit/s,PoE, 冗余 24 V DC,M12 A-编码 IP65, -20..+60°C,插槽, WPA2/802.11i/e, 注意各国许可! CERT ID. RAPN-W2-M12-E3, 包含:MPCIE-R1-ABGN-U3, 供货范围: 手册位于 CD-ROM 上 德语/英语, 螺帽 M12, 用于在美国/以色列之外运行 .
|
产品家族 |
室内用 SCALANCE W788 M12 |
产品生命周期 (PLM) |
PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 |
PLM 有效日期 |
产品停产时间:2022.05.01 |
注意 |
|
后续产品 |
6GK5766-1GE00-7DA0 |
后继产品说明 |
IWLAN 访问点, SCALANCE WAM766-1, 1 个收音机,2.4/5 GHz, IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6), 2 N 连接接口, iFeatures 支持,通过 CLP, 1201 Mbit/s(毛重)每个收音机, 1x 10/100/1000 Mbit/s M12 插口, 冗余 24V DC,M12 L 编码 ,PoE, IP65,-30...+60°C,CLP-插槽, DI/DO,A 编码, 注意各国许可! CERT ID:MSAX65-W1-M12-E2, FCC ID:LYHMSAX65V1 在美国/以色列之外运行 供货范围: 接口的密封盖 |
价格组 / 总部价格组 |
AR / 5W3 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
2.089 Kg |
包装尺寸 |
190.00 x 30.50 x 190.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4019169239097 |
UPC |
040892911909 |
商品代码 |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK-A |
产品组 |
2407 |
组代码 |
R323 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
19-17-02-12 |
eClass |
14 |
19-17-02-12 |
eClass |
6 |
19-17-02-01 |
eClass |
7.1 |
19-17-02-01 |
eClass |
8 |
19-17-02-01 |
eClass |
9 |
19-17-02-01 |
eClass |
9.1 |
19-17-02-01 |
ETIM |
7 |
EC000816 |
ETIM |
8 |
EC000816 |
ETIM |
9 |
EC000816 |
IDEA |
4 |
6844 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-40 |
|
|
|
|