IWLAN 访问点, SCALANCE W1788-2 M12 EEC, 2 部收音机,8 N-CON-天线 iFeatures support 通过 CLP, IEEE 802.11 a/b/g/h/n/ac, 2.4/5GHz, 毛数据传输率 1733 Mbit/s 每台无线电设备, 2x M12 最大 1 Gbit/s,PoE, 冗余 24 V DC,M12 A-编码 IP65,-40..+75°C,CLP-插槽, WPA2/802.11i/e,保形涂层 EN 50155,EN 45545, 注意各国许可! CERT ID:RAPAC-W2-M12-E4, 包含:MPCIE-R1-ABGNAC-U4 使用, 供货范围: 螺帽 M12, 用于在美国/以色列之外运行
注意
802.11ax 产品组合现已推出,请查看 SCALANCE WAM766-1