SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6GK5795-1TR10-0AA6
Product
R-SMA 公端子 阻抗 TI795-1R 2.4 和5 GHz,IP65,0...6 GHz; 1 包 = 3 件。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6GK5795-1TR10-0AA6
产品说明 R-SMA 公端子 阻抗 TI795-1R 2.4 和5 GHz,IP65,0...6 GHz; 1 包 = 3 件。
产品家族 IWLAN 布线技术
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 AR / 5W3
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.005 Kg
包装尺寸 7.80 x 11.60 x 1.20
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 包装
包装数量 3
其他产品信息
EAN 4019169852852
UPC 662643297461
商品代码 85332100
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 2410
组代码 R323
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 阐明 RoHS 合规性
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-07-01-07
eClass 14 19-07-01-07
eClass 6 19-07-01-90
eClass 7.1 19-07-01-90
eClass 8 19-07-01-90
eClass 9 19-07-01-90
eClass 9.1 19-07-01-90
ETIM 7 EC001698
ETIM 8 EC001698
ETIM 9 EC001698
UNSPSC 15 43-22-31-08
|
;