ANT795-6MN 天线 带全向 特性;包括 N-Connect 母连接器:6/8dBi; IP65(-40-+70°C),WLAN 2.4/5Ghz 和专用 5G 网络; Wi-Fi Compliance 和 注意各国许可; 在顶蓬和车辆上安装; 纸质成套说明书 德语/英语; 供货范围:1x ANT795-6MN, 安装时 安装辅助 6GK5795-6MN01-0AA6 联系人。
商品编号(市售编号) |
6GK5795-6MN10-0AA6 |
产品说明 |
ANT795-6MN 天线 带全向 特性;包括 N-Connect 母连接器:6/8dBi; IP65(-40-+70°C),WLAN 2.4/5Ghz 和专用 5G 网络; Wi-Fi Compliance 和 注意各国许可; 在顶蓬和车辆上安装; 纸质成套说明书 德语/英语; 供货范围:1x ANT795-6MN, 安装时 安装辅助 6GK5795-6MN01-0AA6 联系人。
|
产品家族 |
IWLAN 天线 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
AR / 5W3 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.273 Kg |
包装尺寸 |
43.00 x 86.00 x 86.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4019169854436 |
UPC |
040892851922 |
商品代码 |
85177100 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
产品组 |
2410 |
组代码 |
R323 |
原产地 |
波兰 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2010.12.23 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
19-07-01-05 |
eClass |
14 |
19-07-01-05 |
eClass |
6 |
19-07-01-90 |
eClass |
7.1 |
19-07-01-05 |
eClass |
8 |
19-07-01-05 |
eClass |
9 |
19-07-01-05 |
eClass |
9.1 |
19-07-01-05 |
ETIM |
7 |
EC001698 |
ETIM |
8 |
EC001698 |
ETIM |
9 |
EC001698 |
IDEA |
4 |
6888 |
UNSPSC |
15 |
43-22-31-08 |
|
|
|
|