SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6GK5798-8ML00-0AB3
Product
凹顶导轨装配适配器, 仅能连接 带 SCALANCE W788 M12, SCALANCE W748 M12,W788 RJ45, SCALANCE W748 RJ45;RF290R; 螺钉安装装置,用于在 35mm 凹顶导轨上安装,符合 DIN EN 50 022; 供货范围: 安装适配器,包含 安装附件, 1 包 = 3 件。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6GK5798-8ML00-0AB3
产品说明 凹顶导轨装配适配器, 仅能连接 带 SCALANCE W788 M12, SCALANCE W748 M12,W788 RJ45, SCALANCE W748 RJ45;RF290R; 螺钉安装装置,用于在 35mm 凹顶导轨上安装,符合 DIN EN 50 022; 供货范围: 安装适配器,包含 安装附件, 1 包 = 3 件。
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2024.10.01
价格数据
价格组 / 总部价格组 AR / 5W3
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.064 Kg
包装尺寸 35.00 x 127.00 x 147.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 包装
包装数量 3
其他产品信息
EAN 4019169247689
UPC 887621550141
商品代码 73269098
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 2410
组代码 R323
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2011.09.30
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-17-01-30
eClass 14 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
|
;