SCALANCE X 附件; 媒介模块 MM992-4CU; 4个 1000 Mbit/s RJ45 端口, 电气; 不带固定护套
商品编号(市售编号) |
6GK5992-4SA00-8AA0 |
产品说明 |
SCALANCE X 附件; 媒介模块 MM992-4CU; 4个 1000 Mbit/s RJ45 端口, 电气; 不带固定护套
|
产品家族 |
模块化 SCALANCE XR-500 网管型交换机的介质模块 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
CR / 5N3 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.466 Kg |
包装尺寸 |
30.00 x 75.00 x 100.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4019169233125 |
UPC |
887621011109 |
商品代码 |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
产品组 |
2437 |
组代码 |
R320 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2011.10.20 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
19-17-03-01 |
eClass |
14 |
19-17-03-01 |
IDEA |
4 |
6839 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-35 |
|
|
|
|