RUGGEDCOM RX15xx 线路模块 W51:RUGGEDCOM RX15xx 线路 模块 W51 1x 4G/LTE ATT/Rogers/Telus/Bell
商品编号(市售编号) |
6GK6015-0AL20-0WH0 |
产品说明 |
RUGGEDCOM RX15xx 线路模块 W51:RUGGEDCOM RX15xx 线路 模块 W51 1x 4G/LTE ATT/Rogers/Telus/Bell
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
PLM 有效日期 |
产品停产时间:2024.10.01 |
价格组 / 总部价格组 |
LO / 5R3 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : 5A992 |
工厂生产时间 |
30 天 |
净重 (Kg) |
1.000 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
804766455698 |
商品代码 |
8517620090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
产品组 |
2629 |
组代码 |
R321 |
原产地 |
加拿大 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
阐明 RoHS 合规性 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
19-17-03-01 |
eClass |
14 |
19-17-03-01 |
IDEA |
4 |
6839 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-35 |
|
|
|
|