SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6GK6498-0RB00-1AN0
Product
RUGGEDCOM RSG909R 是一款 9 端口 工业强化的, 全面管理型以太网交换机, 具有一体式 HSR/PRP RedBox,可用于 严苛的工业环境。 该产品具有 3x 1Gbit/s SFP 插槽和 6x 10/100/1000Mbit/s RJ45 以太网端口。-40°C - +85°C 工作温度 (无风扇)。 . . DIN 导轨安装 10 - 60 VDC; . 无
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6GK6498-0RB00-1AN0
产品说明 RUGGEDCOM RSG909R 是一款 9 端口 工业强化的, 全面管理型以太网交换机, 具有一体式 HSR/PRP RedBox,可用于 严苛的工业环境。 该产品具有 3x 1Gbit/s SFP 插槽和 6x 10/100/1000Mbit/s RJ45 以太网端口。-40°C - +85°C 工作温度 (无风扇)。 . . DIN 导轨安装 10 - 60 VDC; . 无
产品家族 RUGGEDCOM RSG900R
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 LN / 5R6
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : 5A002ENCA3 / AL : N
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 1.300 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 804766672316
商品代码 8517620090
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 2473
组代码 R321
原产地 加拿大
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.10.26
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-17-01-30
eClass 14 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
您可选择将选项加入到此产品。
;