SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6GK7343-1EX30-0XE0
Product
通信处理器 CP 343-1,用于将 SIMATIC S7-300 连接至工业 以太网,通过 ISO 和 TCP/IP, PROFINET IO 控制器或 PROFINET 输入输出设备, 集成 2-端口交换机 ERTEC 200,S7 通信, 提取/写入,发送/接收 RFC1006,Multicast,DHCP,NTC CPU Sync,带和不带诊断, 通过局域网初始化, 2个 RJ45 接口针对局域网带 10/100 Mbit/s。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6GK7343-1EX30-0XE0
产品说明 通信处理器 CP 343-1,用于将 SIMATIC S7-300 连接至工业 以太网,通过 ISO 和 TCP/IP, PROFINET IO 控制器或 PROFINET 输入输出设备, 集成 2-端口交换机 ERTEC 200,S7 通信, 提取/写入,发送/接收 RFC1006,Multicast,DHCP,NTC CPU Sync,带和不带诊断, 通过局域网初始化, 2个 RJ45 接口针对局域网带 10/100 Mbit/s。
产品家族 CP 343-1
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2023.10.01
价格数据
价格组 / 总部价格组 CX / 5P2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.297 Kg
包装尺寸 35.00 x 129.00 x 142.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169148498
UPC 662643194203
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK-A
产品组 2413
组代码 R322
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2007.06.13
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-22-08
eClass 14 27-24-22-08
eClass 6 27-24-22-08
eClass 7.1 27-24-22-08
eClass 8 27-24-22-08
eClass 9 27-24-22-08
eClass 9.1 27-24-22-08
ETIM 7 EC001423
ETIM 8 EC001423
ETIM 9 EC001423
IDEA 4 3564
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;