SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6GK7343-1GX21-0XE0
Product
********* 备件 ********** 通信处理器 CP 343-1 Advanced,用于将 SIMATIC S7-300 连接至 工业以太网:PROFINET IO 控制器,PROFINET CBA, ISO,TCP/IP 和 UDP, S7 通信,提取/写入, 发送/接收,带和不带 RFC1006,HTTP,带 JAVA, Multicast,可加载 通信模块,HTML 诊断,FTP 客户端/服务器 电子邮件,SNMP,DHCP,NTP-CPU Sync,10/100 MBit, 仅 RJ45 接口。
注意
产品不再提供。后继产品:
6GK7343-1GX31-0XE0 比较产品
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6GK7343-1GX21-0XE0
产品说明 ********* 备件 ********** 通信处理器 CP 343-1 Advanced,用于将 SIMATIC S7-300 连接至 工业以太网:PROFINET IO 控制器,PROFINET CBA, ISO,TCP/IP 和 UDP, S7 通信,提取/写入, 发送/接收,带和不带 RFC1006,HTTP,带 JAVA, Multicast,可加载 通信模块,HTML 诊断,FTP 客户端/服务器 电子邮件,SNMP,DHCP,NTP-CPU Sync,10/100 MBit, 仅 RJ45 接口。
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2023.10.01
注意
产品不再提供。后继产品:
6GK7343-1GX31-0XE0 比较产品
后续产品信息
后续产品 6GK7343-1GX31-0XE0
后继产品说明 通信处理器 CP 343-1 Advanced,用于将 SIMATIC S7-300 CPU 连接至 工业以太网:PROFINET IO 控制器和/或 IO 设备; RT 和 IRT,MRP,PROFINET CBA; TCP/IP,ISO,不间断电源,S7 通信, 与 S5 相兼容的通信 (发送/接收)带提取/写入 RFC1006,Multicast 诊断扩展,SNMP,DHCP, FTP 客户端/服务器,电子邮件, 千兆级 SS1X RJ45(10/100/1000) PROFINET 接口 2 个 RJ45(10/100 MBit);PROFINET CBA;防火墙/VPN; PROFIenergy
价格数据
价格组 / 总部价格组 CX / 5PC
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : 5A991X / AL : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 0.425 Kg
包装尺寸 13.20 x 14.40 x 10.40
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169135306
UPC 未提供
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK-E
产品组 X0AI
组代码 R322
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2007.02.22
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

三(4-壬基苯基,支链和支链) 亚硝酸盐 (TNPP),含有大于或等于 0.1% (w/w) 的 4-壬基苯酚(支链和直链)(4-NP)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;