********* 备件 ********** 通信处理器 CP 443-1,用于将 SIMATIC S7-400 连接至工业 以太网,通过 ISO、TCP/IP 和 不间断电源,S7 通信, 提取/写入,发送/接收,带 和不带 RFC1006,Multicast, PROFINET IO 控制器,DHCP, SNMP V2,网络,诊断, 通过局域网初始化, 访问保护,关于 IP 访问列表 集成的实时开关 ERTEC 400, 2 个 RJ45 接口,适用于局域网 (10/100 Mbit/s)。
注意
Compatible successor 6GK7443-1EX30-0XE0
此产品为《免于办理强制性产品认证证明》下之备件产品,根据国家相关法律规定,仅能直接用于向最终用户提供维修服务目而使用,不能挪作他用,不能在其他经营活动中使用。贵司应在确认购买目的符合国家规定的前提下购本产品。同时,如贵司不是使用本产品的最终用户,请贵司提供最终用户信息(包括名称、地址)。我司保留就产品用途进行查验的权利。如贵司无合理理由不配合查验或产品使用不符合国家规定,贵司应自行承担全部责任,我司保留停止供货并向贵司索赔的权利。
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6GK7443-1EX20-0XE0 |
产品说明 |
********* 备件 ********** 通信处理器 CP 443-1,用于将 SIMATIC S7-400 连接至工业 以太网,通过 ISO、TCP/IP 和 不间断电源,S7 通信, 提取/写入,发送/接收,带 和不带 RFC1006,Multicast, PROFINET IO 控制器,DHCP, SNMP V2,网络,诊断, 通过局域网初始化, 访问保护,关于 IP 访问列表 集成的实时开关 ERTEC 400, 2 个 RJ45 接口,适用于局域网 (10/100 Mbit/s)。
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM410:停止批量生产 / 仅供应有限备件 |
PLM 有效日期 |
产品停产时间:2015.10.01 |
注意 |
Compatible successor 6GK7443-1EX30-0XE0
此产品为《免于办理强制性产品认证证明》下之备件产品,根据国家相关法律规定,仅能直接用于向最终用户提供维修服务目而使用,不能挪作他用,不能在其他经营活动中使用。贵司应在确认购买目的符合国家规定的前提下购本产品。同时,如贵司不是使用本产品的最终用户,请贵司提供最终用户信息(包括名称、地址)。我司保留就产品用途进行查验的权利。如贵司无合理理由不配合查验或产品使用不符合国家规定,贵司应自行承担全部责任,我司保留停止供货并向贵司索赔的权利。
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
后续产品 |
6GK7443-1EX30-0XE0 |
后继产品说明 |
通信处理器 CP 443-1;2x 10/100 Mbit/s (IE 交换器);RJ 45 端口;ISO; TCP;UDP;PROFINET IO 控制器;S7 通信; 开放式通信(发送/ 接收);S7 路由; IP 配置通过 DHCP/ 模块;IP Access Control(IP 访问控制) 列表;时间同步; 扩展的网络诊断; 持快速启动; PROFIenergy 支持; |
价格组 / 总部价格组 |
5PC |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : 5A991X / AL : N |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
0.821 Kg |
包装尺寸 |
23.30 x 30.20 x 3.80 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4019169121705 |
UPC |
662643425659 |
商品代码 |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK-E |
产品组 |
X0AI |
组代码 |
R322 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2007.11.09 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
三(4-壬基苯基,支链和支链) 亚硝酸盐 (TNPP),含有大于或等于 0.1% (w/w) 的 4-壬基苯酚(支链和直链)(4-NP)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|