SIMATIC RF1000 访问控制阅读器 RF1040R; LF 125kHz,HITAG 1/2/S,EM41xx 使用, HF,ISO 14443 A/B,ISO15693; USB 接口,包括 RS 232 接口; IP 65 Front,-25 至 +55 °C; 90 x 62 x 25 mm 长x宽x高; 集成有天线, 包含 1.8 m USB 连接电缆 .
注意
商品编号(市售编号) |
6GT2831-6CA50 |
产品说明 |
SIMATIC RF1000 访问控制阅读器 RF1040R; LF 125kHz,HITAG 1/2/S,EM41xx 使用, HF,ISO 14443 A/B,ISO15693; USB 接口,包括 RS 232 接口; IP 65 Front,-25 至 +55 °C; 90 x 62 x 25 mm 长x宽x高; 集成有天线, 包含 1.8 m USB 连接电缆 .
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2024.04.03 |
注意 |
|
后续产品 |
6GT2831-6CA60 |
后继产品说明 |
SIMATIC RF1000 访问控制阅读器 RF1040R; LF 125kHz,HITAG 1/2/S,EM41xx 使用, HF,ISO 14443 A/B,ISO15693; USB 接口,包括 RS 232 接口; IP 65 Front,-25 至 +55 °C; 90 x 62 x 25 mm 长x宽x高; 集成有天线, 包含 1.8 m USB 连接电缆。 带 BLE,需要附加许可证用于 卡类型 HID Prox、Indala 和 Keri |
价格组 / 总部价格组 |
5PC |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999 |
工厂生产时间 |
20 天 |
净重 (Kg) |
0.120 Kg |
包装尺寸 |
121.00 x 75.70 x 24.50 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4034106026240 |
UPC |
804766960741 |
商品代码 |
84718000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ID10.M |
产品组 |
X0AI |
组代码 |
R322 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|