SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6NH9860-1AA00
Product
ANT794-4MR 移动通信天线 用于 2G/3G/4G EU,GSM/UMTS/ LTE EU 网络,杆状天线; 全向; 防风雨,用于 内部和外部;5m 连接电缆与 天线牢固连接;SMA 连接器; 注意各国许可和 数据页;供货范围: 1 个天线, 1 个安装支架, 螺钉,膨胀螺钉。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6NH9860-1AA00
产品说明 ANT794-4MR 移动通信天线 用于 2G/3G/4G EU,GSM/UMTS/ LTE EU 网络,杆状天线; 全向; 防风雨,用于 内部和外部;5m 连接电缆与 天线牢固连接;SMA 连接器; 注意各国许可和 数据页;供货范围: 1 个天线, 1 个安装支架, 螺钉,膨胀螺钉。
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CK / 5M2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.310 Kg
包装尺寸 18.70 x 29.70 x 4.60
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169851909
UPC 662643194364
商品代码 85177100
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 2438
组代码 R323
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2009.02.03
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number 未提供
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-07-01-07
eClass 14 19-07-01-07
eClass 6 19-07-01-90
eClass 7.1 19-07-01-90
eClass 8 19-07-01-90
eClass 9 19-07-01-90
eClass 9.1 19-07-01-90
ETIM 7 EC001698
ETIM 8 EC001698
ETIM 9 EC001698
|
;