*备件* SIMOREG DC Master 整流器 带微处理器 用于 4 象限驱动 电路(B6)A(B6)C 输入:3AC 400V,50A 可操控:励磁整流器 D420/60 MREQ-GEG6V62 输出:420V DC,60A 输出端 US 等级:420V DC,53A 现场输入端 400V 输出端 325V,10A
注意
产品不再提供
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6RA7025-6DV62-0 |
产品说明 |
*备件* SIMOREG DC Master 整流器 带微处理器 用于 4 象限驱动 电路(B6)A(B6)C 输入:3AC 400V,50A 可操控:励磁整流器 D420/60 MREQ-GEG6V62 输出:420V DC,60A 输出端 US 等级:420V DC,53A 现场输入端 400V 输出端 325V,10A
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2021.10.21 |
注意 |
产品不再提供
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
3S0 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
20 天 |
净重 (Kg) |
18.500 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
662643426663 |
商品代码 |
85044083 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
DA21-1 |
产品组 |
3645 |
组代码 |
R2S7 |
原产地 |
奥地利 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户) |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|