SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
6RA8000-0GV62-0AA0
Product
相似图像
SINAMICS DCM 控制模块 Eco 版本 无功率部件 包括 40A 现场设备 可控励磁整流器
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6RA8000-0GV62-0AA0
产品说明 SINAMICS DCM 控制模块 Eco 版本 无功率部件 包括 40A 现场设备 可控励磁整流器
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 3D3
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 20 天
净重 (Kg) 12.000 Kg
包装尺寸 380.00 x 520.00 x 390.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 9032899090
LKZ_FDB/ CatalogID D23.1LD
产品组 4106
组代码 R220
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2018.04.16
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 1200 27-02-33-01
eClass 1400 27-02-33-01
eClass 600 27-02-33-01
eClass 710 27-02-33-01
eClass 800 27-02-33-01
eClass 900 27-02-33-01
eClass 910 27-02-33-01
|
您可选择将选项加入到此产品。
;