****备件**** SINAMICS/ SIMOVERT 主驱动 制动单元防护等级 IP20 510-620V DC,5kW 结构型式,紧凑型+
注意
产品不再提供
sale until zero stock
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6SE7018-0ES87-2DA1 |
产品说明 |
****备件**** SINAMICS/ SIMOVERT 主驱动 制动单元防护等级 IP20 510-620V DC,5kW 结构型式,紧凑型+
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2020.09.30 |
注意 |
产品不再提供
sale until zero stock
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
7A2 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : 3A999A / AL : N |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
3.000 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
662643061550 |
商品代码 |
85049090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
DA65/MC |
产品组 |
9610 |
组代码 |
R2S3 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品不符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|