SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6SL3120-1TE23-0AA3
Product
相似图像
***备件*** SINAMICS S120 单电机模块 输入:600V DC 输出:3AC 400V,30A 结构型式:书本尺寸 内部风冷 最优化脉冲模式和 支持扩展 安全集成功能 包含 DRIVE-CLiQ 电缆
注意
产品不再提供
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6SL3120-1TE23-0AA3
产品说明 ***备件*** SINAMICS S120 单电机模块 输入:600V DC 输出:3AC 400V,30A 结构型式:书本尺寸 内部风冷 最优化脉冲模式和 支持扩展 安全集成功能 包含 DRIVE-CLiQ 电缆
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定)
PLM 有效日期 产品宣布废止时间:2021.01.18
注意
产品不再提供
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 7A9
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : 3A999A / AL : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 6.500 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515005384
UPC 662643432848
商品代码 85044086
LKZ_FDB/ CatalogID D21MC
产品组 9485
组代码 R2S3
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 阐明 RoHS 合规性
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;