SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6SL3136-1TE24-0AA0
Product
SINAMICS S120 基础电源模块 输入:3AC 380-480V,50/60Hz 输出:600V DC,67A,40kW 结构形式:书本尺寸 冷板冷却 包含 DRIVE-CLiQ 电缆
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
正在加载
正在加载
产品
商品编号(市售编号) 6SL3136-1TE24-0AA0
产品说明 SINAMICS S120 基础电源模块 输入:3AC 380-480V,50/60Hz 输出:600V DC,67A,40kW 结构形式:书本尺寸 冷板冷却 包含 DRIVE-CLiQ 电缆
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2024.10.01
价格数据
价格组 / 总部价格组 751
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : 9I999IR
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 10.900 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4034106439972
UPC 804766216855
商品代码 85044083
LKZ_FDB/ CatalogID D21MC
产品组 9617
组代码 R220
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2015.06.19
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number c316d20e-75e6-485d-91e0-cc5680987c55
分类
  未提供
|
正在读取文档...
;