SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6SL3200-0AE50-0AA0
Product
相似图像
启动器组 SINAMICS V20 由 SINAMICS V20 组成 额定功率 0.37 kW 有 150% 过载 60 秒 1AC200-240 V-10/+10% 47-63 Hz 集成滤波器 C1 I/O-接口:4DI,2DO,2AI,1AO 现场总线:USS/MODBUS RTU 安装有 BOP 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSAA 68x142x108(宽x高x深) 参数加载器 BOP 接口 V20 BOP 智能访问 供货量限制在 3 件 (每个客户)。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6SL3200-0AE50-0AA0
产品说明 启动器组 SINAMICS V20 由 SINAMICS V20 组成 额定功率 0.37 kW 有 150% 过载 60 秒 1AC200-240 V-10/+10% 47-63 Hz 集成滤波器 C1 I/O-接口:4DI,2DO,2AI,1AO 现场总线:USS/MODBUS RTU 安装有 BOP 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSAA 68x142x108(宽x高x深) 参数加载器 BOP 接口 V20 BOP 智能访问 供货量限制在 3 件 (每个客户)。
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 336
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : EAR99H / AL : N
工厂生产时间 40 天
净重 (Kg) 1.520 Kg
包装尺寸 28.50 x 33.00 x 19.70
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948674482
UPC 804766462382
商品代码 85044085
LKZ_FDB/ CatalogID SINAMICS V20
产品组 X052
组代码 R220
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2010.07.05
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;