SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6SL3201-0BE21-0AA0
Product
SINAMICS 制动电阻 R=140 欧姆 P_持续时间=200W P_最大=4000W/12s/5% ED 独立
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6SL3201-0BE21-0AA0
产品说明 SINAMICS 制动电阻 R=140 欧姆 P_持续时间=200W P_最大=4000W/12s/5% ED 独立
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 4A / 343
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 1.800 Kg
包装尺寸 205.00 x 500.00 x 215.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948660195
UPC 887621412890
商品代码 85332900
LKZ_FDB/ CatalogID D11.1SD
产品组 9791
组代码 R220
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number 未提供
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-31-31
eClass 14 27-02-31-31
eClass 6 27-02-31-90
eClass 7.1 27-02-31-90
eClass 8 27-02-31-90
eClass 9 27-02-31-92
eClass 9.1 27-02-31-31
ETIM 7 EC002025
ETIM 8 EC002025
ETIM 9 EC002025
UNSPSC 15 39-12-20-04
|
建议同时购买:
6SL3201-0BE21-8AA0
SINAMICS BRAKING RESISTOR R=75Ohm P_rated=375W P_max=7500W/12s/5% duty STANDALONE
6SL3201-0BE23-8AA0
SINAMICS BRAKING RESISTOR R=30Ohm P_rated=925W P_max=18500W/12s/5% duty STANDALONE
6SL3202-0AE18-8CA0
SINAMICS Output reactor FOR POWERMODULE FSA2 3AC 380V-480V 9,0 A
1FK2206-4AF00-0MB0
SIMOTICS S-1FK2 CT servo motor M0=12 Nm; PN = 2.85 kW at nN=3000 rpm (380-480 V); PN = 1.72 kW at nN=1500 rpm (200-240 V); degree of protection IP64; cylindrical shaft D24x50 mm; absolute encoder 22-bit + 12-bit multiturn (encoder AM22DQC); with DRIVE-CLiQ plug M17; power connector size M23;
1FK2206-4AF00-0SA0-Z A41+M01+R10
SIMOTICS S-1FK2 CT servo motor M0=12 Nm; PN = 2.85 kW at nN=3000 rpm (380-480 V); PN = 1.72 kW at nN=1500 rpm (200-240 V); degree of protection IP64; cylindrical shaft D24x50 mm; absolute encoder single-turn 22-bit (encoder AS22DQC); with OCC interface; plug size M23, rotatable; A41: with planetary gearbox NRB120 1-stage; deviating rated values for mounted gearing: see name plate; M01: gearbox shaft extension with feather key; R10: i = 10;
;