SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6SL3210-1KE13-2AF2
Product
SINAMICS G120C 额定功率 3AC380-480V +10/-20% 47-63Hz 低过载:1,1kW,基于 150% 3s,110% 57s,100% 240s 高过载:0.75kW,基于 200% 3s,150% 57s,100% 240s 集成式 A 类滤波器 外部 24V I/O 接口: 6DI,2DO,1AI,1AO,1Mot_t Safe Torque Off,集成 现场总线:PROFINET-PN 保护:IP20/UL 敞开式 规格:FSAA 173X73X160(高X宽X深)
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
3RV2011-1JA10
断路器,结构尺寸 S00 用于电机保护,等级 10 A 脱扣器 7 - 10 A N 脱扣器 130 A 螺栓型端子连接 标准通断能力
6SL3054-4AG00-2AA0
SINAMICS SD 卡 512 MB 空
6SE6400-3CC00-4AD3
MICROMASTER 4 整流电抗器 200V-480V 3AC 3.5A 底部组件 FSA-3x 3.9MH 不 底部组件,在 V20 时
6SE6400-3TC00-4AD2
MICROMASTER 4 输出电抗器 380-480V 3AC 4A 底部组件 FSA-2.0MH 不 底部组件,在 V20 时 400V:最大电缆长度不超过 150M 440V:最大电流长度至 100m
产品
商品编号(市售编号) 6SL3210-1KE13-2AF2
产品说明 SINAMICS G120C 额定功率 3AC380-480V +10/-20% 47-63Hz 低过载:1,1kW,基于 150% 3s,110% 57s,100% 240s 高过载:0.75kW,基于 200% 3s,150% 57s,100% 240s 集成式 A 类滤波器 外部 24V I/O 接口: 6DI,2DO,1AI,1AO,1Mot_t Safe Torque Off,集成 现场总线:PROFINET-PN 保护:IP20/UL 敞开式 规格:FSAA 173X73X160(高X宽X深)
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 4B / 340
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 1.400 Kg
包装尺寸 270.00 x 225.00 x 85.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948668764
UPC 804766249563
商品代码 8504409999
LKZ_FDB/ CatalogID D11.1SD
产品组 5673
组代码 R220
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Diboron trioxide

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number e75ac28c-524e-44db-a70b-3187d1e93313
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
您可选择将选项加入到此产品。
建议同时购买:
6SL3210-1KE21-3AF1
SINAMICS G120C rated power 3AC380-480V +10/-20% 47-63Hz low overload: 5,5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s high overload: 4,0kW at 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s integrated filter class A external 24V I/O interface: 6DI, 2DO,1AI,1AO, 1Mot_t Safe Torque Off integrated Fieldbus: PROFINET-PN Protection: IP20/ UL OPEN TYPE Size: FSB 196X100X203(HXWXD)
6SL3210-1KE23-8AF1
SINAMICS G120C rated power 3AC380-480V +10/-20% 47-63Hz low overload: 18,5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s high overload: 15,0kW at 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s integrated filter class A external 24V I/O interface: 6DI, 2DO,1AI,1AO, 1Mot_t Safe Torque Off integrated Fieldbus: PROFINET-PN Protection: IP20/ UL OPEN TYPE Size: FSC 295x140x205 (HXWXD)
6SL3210-1KE14-3AF2
SINAMICS G120C rated power 3AC380-480V +10/-20% 47-63Hz low overload: 1,5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s high overload: 1,1kW at 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s integrated filter class A external 24V I/O interface: 6DI, 2DO,1AI,1AO, 1Mot_t Safe Torque Off integrated Fieldbus: PROFINET-PN Protection: IP20/ UL OPEN TYPE Size: FSAA 173X73X160(HXWXD)
6SL3210-1KE17-5AF1
SINAMICS G120C rated power 3AC380-480V +10/-20% 47-63Hz low overload: 3,0kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s high overload: 2,2kW at 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s integrated filter class A external 24V I/O interface: 6DI, 2DO,1AI,1AO, 1Mot_t Safe Torque Off integrated Fieldbus: PROFINET-PN Protection: IP20/ UL OPEN TYPE Size: FSA 196X73X200(HXWXD)
6SL3210-1KE21-7AF1
SINAMICS G120C rated power 3AC380-480V +10/-20% 47-63Hz low overload: 7,5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s high overload: 5,5kW at 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s integrated filter class A external 24V I/O interface: 6DI, 2DO,1AI,1AO, 1Mot_t Safe Torque Off integrated Fieldbus: PROFINET-PN Protection: IP20/ UL OPEN TYPE Size: FSB 196X100X203(HXWXD)
;