SINAMICS G120C 额定功率 3AC380-480V +10/-20% 47-63Hz 低过载:1.5kW,基于 150% 3s,110% 57s,100% 240s 高过载:1,1kW,基于 200% 3s,150% 57s,100% 240s 未滤波 外部 24V I/O 接口: 6DI,2DO,1AI,1AO,1Mot_t Safe Torque Off,集成 现场总线:PROFIBUS-DP 保护:IP20/UL 敞开式 规格:FSAA 173X73X155(高X宽X深)
商品编号(市售编号) |
6SL3210-1KE14-3UP2 |
产品说明 |
SINAMICS G120C 额定功率 3AC380-480V +10/-20% 47-63Hz 低过载:1.5kW,基于 150% 3s,110% 57s,100% 240s 高过载:1,1kW,基于 200% 3s,150% 57s,100% 240s 未滤波 外部 24V I/O 接口: 6DI,2DO,1AI,1AO,1Mot_t Safe Torque Off,集成 现场总线:PROFIBUS-DP 保护:IP20/UL 敞开式 规格:FSAA 173X73X155(高X宽X深)
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
340 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
1.100 Kg |
包装尺寸 |
270.00 x 225.00 x 85.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4042948668863 |
UPC |
804766249631 |
商品代码 |
8504409999 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D11.1SD |
产品组 |
5673 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Diboron trioxide
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|