SINAMICS G120C 额定功率 3AC380-480V +10/-20% 47-63Hz 低过载:15.0kW,基于 150% 3s,110% 57s,100% 240s 高过载:11.0kW,基于 200% 3s,150% 57s,100% 240s 集成式 A 类滤波器 外部 24V I/O 接口: 6DI,2DO,1AI,1AO,1Mot_t Safe Torque Off,集成 现场总线:USS/MODBUS RTU 保护:IP20/UL 敞开式 规格:FSC 295X140X203(高X宽X深)