SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6SL3210-1NE17-7UG1
Product
相似图像
SINAMICS G120 功率模块 PM230 未过滤 防护等级 IP20 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 功率低过载:3kW 当 150% 3S,110% 57S, 100% 240S;环境温度 0 至 +40°C(LO) 196x 73x 165(高x宽x深),FSA 不带控制单元和 操作单元 使能 CU240B/E-2 和 CU230P-2 从固件版本 V4.4 起
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6SL3210-1NE17-7UG1
产品说明 SINAMICS G120 功率模块 PM230 未过滤 防护等级 IP20 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 功率低过载:3kW 当 150% 3S,110% 57S, 100% 240S;环境温度 0 至 +40°C(LO) 196x 73x 165(高x宽x深),FSA 不带控制单元和 操作单元 使能 CU240B/E-2 和 CU230P-2 从固件版本 V4.4 起
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2023.10.01
价格数据
价格组 / 总部价格组 347
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 20 天
净重 (Kg) 1.400 Kg
包装尺寸 90.00 x 185.00 x 280.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948671269
UPC 804766351341
商品代码 85044095
LKZ_FDB/ CatalogID D11.1SD
产品组 9777
组代码 R220
原产地 英国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
正在读取文档...
;