SINAMICS G120/S120 功率模块 PM240-2 FSG C2 带集成式制动斩波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重过载功率:160kW 当 200% 3S,150% 57S, 100% 240S;环境温度 -20 至 +50°C(HO),功率 轻过载:200kW 当 150% 3S,110% 57S, 100% 240S;环境温度 -20 至 +40°C(LO) 1000x305x357(高x宽x深),FSG 防护等级 IP20 不带控制单元和 操作单元 批准从 CU 固件- 版本 V4.7 SP9 和 V5.1
商品编号(市售编号) |
6SL3210-1PE33-7AL0 |
产品说明 |
SINAMICS G120/S120 功率模块 PM240-2 FSG C2 带集成式制动斩波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重过载功率:160kW 当 200% 3S,150% 57S, 100% 240S;环境温度 -20 至 +50°C(HO),功率 轻过载:200kW 当 150% 3S,110% 57S, 100% 240S;环境温度 -20 至 +40°C(LO) 1000x305x357(高x宽x深),FSG 防护等级 IP20 不带控制单元和 操作单元 批准从 CU 固件- 版本 V4.7 SP9 和 V5.1
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
4A / 339 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
15 天 |
净重 (Kg) |
114.000 Kg |
包装尺寸 |
1190.00 x 395.00 x 591.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4042948676806 |
UPC |
804766567780 |
商品代码 |
8504409999 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D11.1SD |
产品组 |
2255 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2018.01.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Cadmium oxide
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|