SINAMICS G120 功率模块 PM240-2 带集成式 A 类滤波器 带集成式制动斩波器 500-690V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 重过载功率:90kW 当 200% 3S,150% 57S, 100% 240S;环境温度 -20 至 +50°C(HO),功率 轻过载:110kW 当 150% 3S,110% 57S, 100% 240S;环境温度 -20 至 +40°C(LO) 708x 305x 357(高x宽x深),FSF 防护等级 IP20 不带控制单元和 操作单元 批准从 CU 固件- 版本 V4.7 HF8
商品编号(市售编号) |
6SL3210-1PH31-2AL0 |
产品说明 |
SINAMICS G120 功率模块 PM240-2 带集成式 A 类滤波器 带集成式制动斩波器 500-690V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 重过载功率:90kW 当 200% 3S,150% 57S, 100% 240S;环境温度 -20 至 +50°C(HO),功率 轻过载:110kW 当 150% 3S,110% 57S, 100% 240S;环境温度 -20 至 +40°C(LO) 708x 305x 357(高x宽x深),FSF 防护等级 IP20 不带控制单元和 操作单元 批准从 CU 固件- 版本 V4.7 HF8
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
4A / 339 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
工厂生产时间 |
40 天 |
净重 (Kg) |
65.000 Kg |
包装尺寸 |
469.00 x 745.00 x 385.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4042948668481 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85044095 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D11.1SD |
产品组 |
9775 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2017.01.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Cadmium oxide
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|