****备件**** SINAMICS V20 200-240 V 1 相交流 - 10/+ 10 标称功率 1.1kW 有 60 秒 150 % 过载 未过滤 I/O:4 DI,2 DO,2 AI,1 个模拟输出 现场总线:USS/MODBUS RTU 安装有基本操作面板 防护等级 IP20/UL 开放 尺寸:B 140x160x165(宽x高x深)
注意
商品编号(市售编号) |
4042948664919 | 6SL3210-5BB21-1UV0 |
产品说明 |
****备件**** SINAMICS V20 200-240 V 1 相交流 - 10/+ 10 标称功率 1.1kW 有 60 秒 150 % 过载 未过滤 I/O:4 DI,2 DO,2 AI,1 个模拟输出 现场总线:USS/MODBUS RTU 安装有基本操作面板 防护等级 IP20/UL 开放 尺寸:B 140x160x165(宽x高x深)
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2023.10.01 |
注意 |
|
后续产品 |
6SL3210-5BB21-1UV1 |
后继产品说明 |
SINAMICS V20 200-240V 1AC -10/+10% 47-63Hz 标称功率 1.1kW 有 60 秒 150 % 过载 未过滤 I/O:4 DI,2 DO,2 AI,1 个模拟输出 现场总线:USS/MODBUS RTU 安装有基本操作面板 保护:IP20/ UL 开放 尺寸:AC 90x160x147(宽x高x深) |
价格组 / 总部价格组 |
KW / 3A3 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : 3A999A / AL : N |
工厂生产时间 |
3 天 |
净重 (Kg) |
1.600 Kg |
包装尺寸 |
170.00 x 230.00 x 200.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
6940408102910 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
8504409999 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SINAMICS V20 |
产品组 |
3580 |
组代码 |
R2S3 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2010.07.05 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|