SINAMICS V20 1AC 200-240V -15/+10% 47-63Hz 2.2kW,150% 过载 60 集成滤波器 C1 I/O:4 DI,2 DQ,2AI,1AO 现场总线:USS/Modbus 带内置基本操作面板 防护等级 IP20/UL 开放式 规格:AD 136x176.5x160(宽x高x深)
商品编号(市售编号) |
6SL3210-5BB22-2BV1 |
产品说明 |
SINAMICS V20 1AC 200-240V -15/+10% 47-63Hz 2.2kW,150% 过载 60 集成滤波器 C1 I/O:4 DI,2 DQ,2AI,1AO 现场总线:USS/Modbus 带内置基本操作面板 防护等级 IP20/UL 开放式 规格:AD 136x176.5x160(宽x高x深)
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
350 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
2.200 Kg |
包装尺寸 |
150.00 x 223.00 x 166.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4025515675457 |
UPC |
195125015531 |
商品代码 |
8504409999 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SINAMICS V20 |
产品组 |
5680 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2010.07.05 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
|
|
|
|