SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
4042948664971 | 6SL3210-5BB23-0UV0
Product
SINAMICS V20 200-240 V 1 相交流 - 10/+ 10 标称功率 3.0kW 有 60 秒 150 % 过载 未过滤 I/O:4 DI,2 DO,2 AI,1 个模拟输出 现场总线:USS/MODBUS RTU 安装有基本操作面板 防护等级 IP20/UL 开放 尺寸:C 184x182x169(宽x高x深)
注意
产品已停止供货,后续产品为: 6SL3210-5BB23-0UV1
6SL3210-5BB23-0UV1 比较产品
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 4042948664971 | 6SL3210-5BB23-0UV0
产品说明 SINAMICS V20 200-240 V 1 相交流 - 10/+ 10 标称功率 3.0kW 有 60 秒 150 % 过载 未过滤 I/O:4 DI,2 DO,2 AI,1 个模拟输出 现场总线:USS/MODBUS RTU 安装有基本操作面板 防护等级 IP20/UL 开放 尺寸:C 184x182x169(宽x高x深)
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定)
PLM 有效日期 产品宣布废止时间:2021.10.01
注意
产品已停止供货,后续产品为: 6SL3210-5BB23-0UV1
6SL3210-5BB23-0UV1 比较产品
子标题信息
子标题 6SL3210-5BB23-0UV1
替代说明 SINAMICS V20 1AC 200-240V -15/+10% 47-63Hz 3kW,150% 过载 60 秒 未滤波 I/O:4 DI,2 DQ,2AI,1AO 现场总线:USS/Modbus 带内置基本操作面板 防护等级 IP20/UL 开放式 规格:AD 136x176.5x160(宽x高x深)
价格数据
价格组 / 总部价格组 350
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 3 天
净重 (Kg) 2.500 Kg
包装尺寸 237.00 x 220.00 x 247.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 6940408102941
UPC 887621116743
商品代码 85044085
LKZ_FDB/ CatalogID SINAMICS V20
产品组 5680
组代码 R220
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2010.07.05
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
正在读取文档...
;