SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6SL3210-5BE21-1UV1
Product
SINAMICS V20 380-480 V 3 AC -15/+10% 47-63Hz 额定功率 1.1 kW,150% 过载 60 秒,未滤波 I/O:4 DI,2 DO,2 AI,1 AQ 现场总线: USS/MODBUS RTU,内置 BOP 保护:IP20/ UL 敞开式 规格:A 90x166x146(宽x高x深) 带集成制动单元
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6SL3210-5BE21-1UV1
产品说明 SINAMICS V20 380-480 V 3 AC -15/+10% 47-63Hz 额定功率 1.1 kW,150% 过载 60 秒,未滤波 I/O:4 DI,2 DO,2 AI,1 AQ 现场总线: USS/MODBUS RTU,内置 BOP 保护:IP20/ UL 敞开式 规格:A 90x166x146(宽x高x深) 带集成制动单元
产品家族 SINAMICS V20 基本型变频器
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 4E / 350
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.990 Kg
包装尺寸 182.00 x 230.00 x 140.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 8504409999
LKZ_FDB/ CatalogID SINAMICS V20
产品组 5681
组代码 R220
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2010.07.05
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
|
正在读取文档...
;